M16 mas. 90° con cavo
cavo PUR 8x0,25/2x0,5 2m
Codice: | 7000-16851-9590200 |
Peso: | 0.207 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Maschio 90°
M16, 14 poli
parzialmente occupato
con portatarghetta
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 2 m |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M16 |
Materiale | PUR |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 24 V |
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M16 x 1.5 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento collegamento a vite | nickel plated |
---|---|
Material screw connection | Ottone |
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
Identificazione cavo | 959 |
---|---|
Colore | nero |
Structure | Cable
wire arrangement | bianco, verde, giallo, grigio, Grigio-rosa, Rosso-blu, verde-bianco, marrone-verde, , blu |
---|
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiale guaina interna | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Material wire insulation (Data) | PVC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,5 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 70 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Installation | Cable
Raggio di curvatura (mobile) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879196703 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |