Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 f. D-code/RJ45 Eth. adattatore 0° 4poli  7000-44671-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 f. D-code/RJ45 Eth. adattatore 0° 4poli

Codice: 7000-44671-0000000
Peso: 0.041 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ethernet CAT5
Passaparete per armadio elettrico
Femmina diritto – femmina diritto
M12 – RJ45, 4 poli
D-code
schermato
per spessore materiali 2,0…5,0 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Tecnologie bus
Tecnologie bus
Tecnologie bus

Family construction form M12
Codifica D
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP68
Family construction form RJ45
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1,76 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex Full duplex
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Cromato
Materiale custodia PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Adatto per montaggio con spessore parete min 2 mm
Adatto per montaggio con spessore parete max 5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440106
ECLASS-11.1 27440106
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879566896
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 7000-44671-0000000_E362618-MLE325812-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 7000-44671-0000000_E362618-MLE325812-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • File di progettazione: STP 7000-44671_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio