Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MQ15-X-Power fem. receptable shielded front mount
Il prodotto può differire dall'immagine

MQ15-X-Power fem. receptable shielded front mount

wires PVC 6x1.5 0,25m
Codice: 7000-P8391-P830025
Peso: 0.064 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Flangia femmina
MQ15, 6 poli
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Custodia schermata
Fissaggio frontale
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta. Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma P8391
Cavi
Identificazione cavo P83
Diametro (conduttore) 6× 1.5 mm²
AWG simile a AWG 16
Materiale (isolante cavetti) PVC
Ø cavetto incl. isolamento 3.1 mm ±5%
Colore/numero cavetti PVC (ne, bl, num, ve-gia)
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Resistenza termica difficilmente infiammabile
Tensione di prova 2500 V AC
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 600 V AC (Power); max. 63 V AC/DC (Signal)
Picco di tensione nominale 2.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 13 A (Power); max. 10 A (Signal)
N. di poli 6
Indicatore LED no
Bloccaggio connettore Connessione veloce, 1/4 di giro
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Configurazione completamente occupato
Materiale Ottone, nichelato
Mating cycles ≥ 500
Dati generali
Tipo di fissaggio inserito, bloccato
Materiale (portacontatti) PA
Materiale (morsetti) Lega di rame
Materiale (superficie di contatto) Ag
Range temperatura -40...+90 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879797993
eClass 27279220
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-P8391_stp_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio