Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

7/8'' c. fem. flangia 5 poli 978 fili 0,2m

Codice: 7000-78381-9780020
Peso: 0.026 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Flangia femmina
7/8" (5 poli)
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

Lunghezza 0,2 m
Coppia di serraggio 1,5 Nm
Rivestimento contatto dorato
Family construction form 7/8"
Filettatura 7/8"
Materiale morsetti Ottone
Apertura della chiave SW24
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 600 V
Tensione di esercizio CC max 600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 6 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Picco di tensione nominale 4 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) III
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Materiale custodia Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificazione cavo 978
Structure | Cable
wire arrangement , bianco, blu, nero, Verde-giallo
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Outer diameter insulation 3,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -25 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 85 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -10 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 50 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879134644
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 7000-78381-9780020_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 7000-78381-9780020_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: STP 7000-78381_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio