Ti potrebbe interessare anche
Flangia femmina
M12, 5 poli
Fissaggio orizzontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
M12, 5 poli
Fissaggio orizzontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Forma
Forma | 13565 |
---|
Cavi
Numero del cavo | 972 |
---|---|
N°/diametro del filo | 5× 0.34 mm² |
Isolamento del filo | PUR (ma, bi, bl, ne, gr) |
Ø esterno | 1.3 mm ±5% |
Range temperatura (fissa) | -40...+90 °C |
Range temperatura (mobile) | -25...+90 °C |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, stagnato |
AWG | max. 58 Ω/km (20 °C) |
Tensione nominale | 300 V AC |
Tensione di prova | 1500 V AC |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 125 V AC/DC |
---|---|
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | A-code |
Indicatore LED | no |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Pressacavo | M12 (SW14) |
Grado di protezione | IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Grado di protezione NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Materiale | Ottone, nichelato |
Materiale dispositivo bloccaggio | Ottone, nichelato |
adatto per guaina (Ø interno) | senza |
Dati generali
Norme | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito, bloccato |
Materiale (morsetti) | Lega di rame |
Materiale (superficie di contatto) | Au |
Material (guarnizione) | FKM |
Grado di inquinamento | 3 |
Range temperatura | -25...+85 °C |
dati commerciali
EAN | 4048879330268 |
---|---|
eClass | 27279220 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
paese di origine | DE |