Ti potrebbe interessare anche
Flangia femmina
M12, 5 poli
Fissaggio frontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
M12, 5 poli
Fissaggio frontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Forma
Forma | 13561 |
---|
Cavi
Numero del cavo | 902 |
---|---|
N°/diametro del filo | 5× 0.34 mm² |
Isolamento del filo | PVC (ma, bi, bl, ne, gr) |
Ø esterno | 1.4 mm ±5% |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+105 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+105 °C |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 125 V AC/DC |
---|---|
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
N. di poli | 5 |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | A-code |
Indicatore LED | no |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Pressacavo | M12 (SW14) |
Grado di protezione | IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Grado di protezione NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Materiale | Pressofusione di zinco, placcatura in ottone |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco, placcatura in ottone |
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
Range temperatura | -25...+85 °C |
dati commerciali
EAN | 4048879295161 |
---|---|
eClass | 27279220 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
paese di origine | DE |