Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 conn. f. flangia A-code att. post.
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 conn. f. flangia A-code att. post.

fili PP 5x0,34 1m
Codice: 7000-13565-9750100
Peso: 0.047 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Flangia femmina
M12, 5 poli
Fissaggio orizzontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Forma
Forma 13565
Cavi
Numero del cavo 975
N°/diametro del filo 5× 0.34 mm²
Isolamento del filo PUR (ma, bi, bl, ne, ve-gia)
Ø esterno 1.3 mm ±5%
Range temperatura (fissa) -40...+90 °C
Range temperatura (mobile) -25...+90 °C
Materiale (cavetto) Cavetto rame, stagnato
Resistenza (conduttore) max. 58 Ω/km (20 °C)
Tensione nominale 300 V AC
Tensione di prova 1500 V AC
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 125 V AC/DC
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica A-code
Indicatore LED no
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo M12 (SW14)
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Grado di protezione NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)
Materiale Ottone, nichelato
Materiale dispositivo bloccaggio Ottone, nichelato
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
Range temperatura -25...+85 °C
dati commerciali
EAN 4048879784405
eClass 27279220
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati E224242-ECBT2_ur_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-13565_stp_x_a.zip
UR
* più IVA, più costi d'invio