Ti potrebbe interessare anche
Flangia femmina
M12, 5 poli
Fissaggio orizzontale
Altre lunghezze secondo disponibilità.
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 5 poli
Fissaggio orizzontale
Altre lunghezze secondo disponibilità.
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Forma
Forma | 13627 |
---|
Cavi
N°/diametro del filo | 5× 0.34 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PVC (ma, bi, bl, ne, ve-gia) |
Materiale (rivestimento) | PVC (UL/CSA) |
Ø esterno | 5.2 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+80 °C |
Identificazione cavo | 215 |
Tipo di cavo | 1 (PVC) |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Peso cavo [G/m] | 48,40 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 60 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.15 mm |
Struttura (conduttore) | 19× 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 5) |
Diametro (conduttore) | 5× 0.34 mm² |
AWG | simile a AWG 22 |
Materiale (isolante cavetti) | PVC |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 45 ±5 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.25 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ma, ne, bl, bi, ve-gia a strisce longitudinali |
Combinazione fili | 5 cavetti intrecciati intorno a un nucleo centrale |
Schermatura | no |
Materiale (rivestimento) | PVC |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza (rivestimento) | 85 ±5 A |
Ø esterno (rivestimento) | 5.2 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | grigio |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici |
Tensione nominale | UL 300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+80 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Colore | grigio |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 125 V AC/DC |
---|---|
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
N. di poli | 5 |
Codifica | A-code |
Indicatore LED | no |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Pressacavo | M12 (SW14) |
Grado di protezione | IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Grado di protezione NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Ottone, nichelato |
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
EAN | 4048879612104 |
---|---|
eClass | 27279220 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
paese di origine | DE |