Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 conn. m. flangia A-code attacco front.
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 conn. m. flangia A-code attacco front.

cavetti polipropilene 5X0,34 0,5m
Codice: 7000-13521-9750050
Peso: 0.026 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Flangia maschio
M12, 5 poli
Fissaggio frontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Forma
Forma 13521
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 125 V AC/DC
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
N. di poli 5
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica M12, A-code
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo M12 (SW14)
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Configurazione completamente occupato
Dati generali
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+85 °C
Cavi
N°/diametro del filo 5× 0.34 mm²
Isolamento del filo PUR (ma, bi, bl, ne, ve-gia)
Ø esterno 1.3 mm ±5%
Numero del cavo 975
Materiale (cavetto) Cavetto rame, stagnato
Resistenza (conduttore) max. 58 Ω/km (20 °C)
Tensione nominale 300 V AC
Tensione di prova 1500 V AC
Range temperatura (fissa) -40...+90 °C
Range temperatura (mobile) -25...+90 °C
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
dati commerciali
EAN 4048879311335
eClass 27279220
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati E224242-ECBT2_ur_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-13521_stp_x_a.zip
Certificazioni
* più IVA, più costi d'invio