Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

M12 conn. mas. flangia B-code att. front.

fili PE 5X0,34 1m

Codice: 7000-14121-9750100
Peso: 0.049 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Flangia maschio
M12, 5 poli
B-code
Fissaggio frontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Certificate

Lunghezza 1 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Codifica B
Materiale morsetti Lega di rame
Materiale Pressofusione di zinco
N. di poli 5
Apertura della chiave SW14
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Rivestimento contatto dorato
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 125 V
Tensione di esercizio CC max 125 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M16 x 1.5
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione NEMA 3, 4, 6P
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile senza
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Rivestimento blocco Nickeled
Rivestimento collegamento a vite nickel plated
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Material screw connection Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Modalità di fissaggio Schraubgewinde
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Certificazioni
UL 50E si

General data | Cable
Identificazione cavo 975
Structure | Cable
wire arrangement , bianco, blu, nero, Verde-giallo
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PUR
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, stagnato
Electrical data | Cable
Electrical resistance line constant wire 58 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 1,5 kV
AC withstand voltage power (wire - wire) 1,5 kV
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 90 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 90 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879535779
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio