Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MSUD conn. elettrov. forma B 10mm con cavo
Il prodotto può differire dall'immagine

MSUD conn. elettrov. forma B 10mm con cavo

PVC-JZ 3x0,75 nero 5m
Codice: 7000-10001-6160500
Peso: 0.314 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

MSUD
Forma B (10 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED
Altre lunghezze secondo disponibilità. Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Forma
Forma 10001
Cavi
N°/diametro del filo 3× 0.75 mm²
Isolamento del filo PVC (ne num, ve-gia)
Materiale (rivestimento) PVC
Ø esterno 5.9 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -30...+70 °C
Range temperatura (mobile) -5...+70 °C
Identificazione cavo 616
Tipo di cavo 1 (PVC)
Certificazioni (cavo) CE conform
Peso cavo [G/m] 61,60
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 26 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.2 mm
Struttura (conduttore) 24× 0.2 mm (cavetto multi-filo classe 5)
Diametro (conduttore) 3× 0.75 mm²
AWG simile a AWG 18
Materiale (isolante cavetti) PVC
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 43 ±5 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.8 mm ±5%
Colore/numero cavetti ne numerato, ve-gia a strisce longitudinali
Combinazione fili 3 cavetti intrecciati
Schermatura no
Materiale (rivestimento) PVC
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza (rivestimento) 80 ±5 A
Ø esterno (rivestimento) 5.9 mm ±5%
Colore (rivestimento) nero
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Tensione nominale 300/500 V AC
Tensione di prova 3000 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -30...+70 °C
Range temperatura (mobile) -5...+70 °C
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Colore nero
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V AC/DC ±25%
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Picco di tensione nominale 0.8 kV
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Bloccaggio connettore M3 (coppia di serraggio 0.4 Nm)
Custodia Plastica, nero (grigio su richiesta)
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale PBT
Dati generali
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879224161
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-10001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-10001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-10001_stp_x_a.zip
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
* più IVA, più costi d'invio