Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
elettrovalvola MSUD  forma B 10mm con cavo
Il prodotto può differire dall'immagine

elettrovalvola MSUD forma B 10mm con cavo

PUR-JZ(STV) 3x0,75 grigio robot+catena portacavo 3m
Codice: 7000-10001-2560300
Peso: 0.165 kg
  Questo articolo non è disponibile attualmente e deve essere riordinato.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

MSUD
Forma B (10 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED
Altre lunghezze secondo disponibilità. Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Forma
Forma 10001
Cavi
N°/diametro del filo 3× 0.75 mm²
Isolamento del filo PP (ne num, ve-gia)
Valori catena portacavo 10 Mio.
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA), welding spark
Ø esterno 5.2 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -25...+80 °C
Identificazione cavo 256
Tipo di cavo 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Certificazioni (cavo) cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso cavo [G/m] 48,40
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 26 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.15 mm
Struttura (conduttore) 42× 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 6)
Diametro (conduttore) 3× 0.75 mm²
AWG simile a AWG 18
Materiale (isolante cavetti) PP
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 74 ±3 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.7 mm ±5%
Colore/numero cavetti ne numerato, ve-gia a strisce longitudinali
Combinazione fili 3 cavetti intrecciati
Schermatura no
Materiale (rivestimento) PUR
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi, microbi e scintille di saldatura
Durezza (rivestimento) 58 ±3 D
Ø esterno (rivestimento) 5.2 mm ±5%
Colore (rivestimento) grigio
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404)
Tensione nominale 300 V AC
Tensione di prova 2500 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
Range temperatura (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 10 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo) max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo) max. 3.3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
Sollecitazioni in torsione ±360°/m
N. di cicli max. 1 Mio. (25 °C)
Velocità di torsione 35 cicli/min
Colore grigio
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V AC/DC ±25%
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Picco di tensione nominale 0.8 kV
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Bloccaggio connettore M3 (coppia di serraggio 0.4 Nm)
Custodia Plastica, nero (grigio su richiesta)
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale PBT
Dati generali
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-10001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-10001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-10001_stp_x_a.zip
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
* più IVA, più costi d'invio