c.elv. SVS Eco LED forma A 18mm LED+VDR 24V
2+PE a cablare morsetti a vite M20x1,5
Codice: | 7000-29015-0000000 |
Peso: | 0.029 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Forma A (18 mm)
24 V AC/DC ±15%
LED e VDR
metrico
a cablare
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
24 V AC/DC ±15%
LED e VDR
metrico
a cablare
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA min | 20,4 V |
Tensione di esercizio CA max | 26,4 V |
Tensione di esercizio CC | 24 V |
Tensione di esercizio CC min | 20,4 V |
Tensione di esercizio CC max | 26,4 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | giallo |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,5 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 1,5 mm² |
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
---|---|
Coppia di serraggio vite di fissaggio | 0,2 Nm |
Filettatura di fissaggio | M20 x 1.5 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 2 + PE |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
---|---|
Soppressore addizionale | Varistor |
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | Opaco |
---|---|
Material guarnizione | NBR |
Materiale custodia | PA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
vite di fissaggio | M3 |
---|---|
Campo di serraggio min | 8 mm |
Campo di serraggio max | 10 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 90 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879294478 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Guarnizione piatta ----
---- Connettori per elettrovalvola a cablare ----