Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
accoppiatore induttivo 24V 5A 30KHZ  52700
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

accoppiatore induttivo 24V 5A 30KHZ

Codice: 52700
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.026 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasmissione induttiva del segnale di commutazione
Commutazione senza usura
Nessuna tensione di esercizio sull’uscita
Switching frequency: max. 30 kHz
Corrente di commutazione fino a 5 A
Morsetti a vite
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 5 V
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 15 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente di ingresso CC max 32 mA
Dati elettrici | Uscita
Corrente di riposo OFF max 0,025 mA
Frequenza di commutazione induttiva max 3000 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max 30000 Hz
Corrente di commutazione min 1 mA
Corrente di commutazione max 5 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 78 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 71 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27379090
ECLASS-7.0 27379090
ECLASS-8.0 27379090
ECLASS-9.0 27379090
ECLASS-10.1 27379090
ECLASS-11.1 27379090
ECLASS-12.0 27379090
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879329538
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85365080

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 52700_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 52700_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 52700_ina_x_11.zip (11)
  • File di progettazione: P8 52700_p8_2_10.zip (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 52700_1547-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 52700_1547-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 52700_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Etichetta per morsetto ----
---- Morsetto ----
* più IVA, più costi d'invio