calotta conn. morsetti a vite 21 poli
per distributori MVP12 4-,6-,8 vie/ Exact12 5 poli
Codice: | 4127785 |
Peso: | 0.051 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Calotta per distributore 4, 6, e 8 vie, 5 poli
Morsetti a vite a innesto
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Morsetti a vite a innesto
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente cumulativa max | 8 A |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 1,5 mm² |
---|---|
Numero AWG max | 16 |
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a vite a innesto |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 33,5 mm |
---|---|
Larghezza | 48 mm |
Profondità | 68 mm |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | Cap |
---|---|
N. di poli | 21 |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | S 2 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | S 1 |
PIN 5 | PE |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879058025 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |