Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Tappo di chiusura M12×1 mm con guarnizione  58468
Il prodotto può differire dall'immagine

Tappo di chiusura M12×1 mm con guarnizione

Confezione 10 pz

Codice: 58468
Peso: 0.001 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Tappo di chiusura M12×1 mm
Quantità: 10 pz.
Plastica, esagonale
Guarnizione

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 15,4 mm
Larghezza 14,8 mm
Profondità 14,8 mm

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111102
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111102
ECLASS-12.0 23111102
ETIM-5.0 EC000032
GTIN 4048879062480
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 39269097

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio