Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
cavo Drive Cliq
Il prodotto può differire dall'immagine

cavo Drive Cliq

specifica: 6FX8002-2DC30-1DA0
Codice: 7000-SS081-8803000
Peso: 2.092 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Maschio diritto – femmina diritto
M12 – M12, 8 poli
Altre lunghezze secondo disponibilità. Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Forma
Forma SS081
Cavi
Numero del cavo 880
N°/diametro del filo 2× 2× 0.20 + 1× 2× 0.38
Isolamento del filo PO (ve-gia, rosa-bl, ro-ne)
Valori catena portacavo 5 Mio.
Colore verde
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 6.9 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -20...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+60 °C
Schermatura si
min. 85%
Materiale (rivestimento) PUR
Sollecitazioni in torsione ±30°/m
Specification MC800+ (6FX8008-1DC00)
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 30 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 2 A
Codifica A-code
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo Coppia di serraggio calibrata 0.6 Nm
Grado di protezione IP67
Materiale Ottone, nichelato
Dati generali
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879579537
eClass 27061801
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-48041_stp_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio