Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
distrib. pass. plast.8xM12 5p cavo prec.
Il prodotto può differire dall'immagine

distrib. pass. plast.8xM12 5p cavo prec.

3m PUR-JB 16*0,34+3*0,75
Codice: 27852
Peso: 1 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

8 vie, 5 poli
PUR/PVC
3.0 m
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Altre lunghezze secondo disponibilità. Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Disposizione contatti
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terra)
Indicatore LED LED (verde): Power / LED (giallo): (S1/S2)
Cavi
Numero del cavo 398
N°/diametro del filo 16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Isolamento del filo PVC
Valori catena portacavo 2 Mio.
Colore grigio
Materiale (rivestimento) PUR/PVC (UL/CSA)
Ø esterno 10.0 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Identificazione cavo 398
Tipo di cavo 2 (PUR/PVC)
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Peso cavo [G/m] 165,0
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.15 mm
Struttura (conduttore) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (cavetto multi-filo classe 5/6)
Diametro (conduttore) 16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG simile a AWG 22 (0.34 mm²); simile a AWG 19 (0.75 mm²)
Materiale (isolante cavetti) PVC
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 43 ±5 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Colore/numero cavetti bi, gr-rosa, ma-ve, gia, bi-ve, ve, ro-bl, vi, gr-ma, ne, bi-gr, ro, gia-ma, rosa, bi-gia, gr+bl, ma, ve-gia a strisce longitudinali
Schermatura no
Materiale (rivestimento) PUR/PVC
Durezza (rivestimento) 87 ±5 A
Ø esterno (rivestimento) 10.0 mm ±5%
Colore (rivestimento) grigio
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404)
Tensione nominale U0/U 300/300 V AC
Tensione di prova 2000 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+60 °C
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 2 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo) max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo) max. 2 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 10 m/s²
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC
Segnale per ingresso 2
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Corrente totale max. 10 A
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm)
Dati generali
Dimensioni H×L×P 127.5×54.5×25 mm
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Range temperatura -20...+80 °C
dati commerciali
EAN 4048879062930
eClass 27279219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 27852_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 27852_dxf_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio