distributore di potenza PD4 7/8'' 5 poli
24+E mas. to 4 x 7/8'' 5 poli fem.
Codice: | 27681 |
Peso: | 0.635 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Connettore industriale maschio 24+PE
su 4× 7/8" UNF femmina
5 poli
su 4× 7/8" UNF femmina
5 poli
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza | SELV |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 50 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 120 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 9 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | rivestito a polvere |
---|---|
Materiale custodia | Alluminio pressofuso |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 165 mm |
---|---|
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 100 mm |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a 2 mani (2 morsetti) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142601 |
ECLASS-7.0 | 27142601 |
ECLASS-8.0 | 27142601 |
ECLASS-9.0 | 27142601 |
ECLASS-10.1 | 27142601 |
ECLASS-11.1 | 27142606 |
ECLASS-12.0 | 27142606 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879063449 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |