Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
el. a T slimline M12 mas. 4 poli/  7000-41211-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

el. a T slimline M12 mas. 4 poli/

2x M8 fem. 3 poli

Codice: 7000-41211-0000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.02 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Accoppiatore a T (slim)
Maschio diritto – femmina diritto
M12 – M8, 4 poli
Funzione distribuzione (NO)
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Coppia di serraggio 0,4 Nm
Tipo di fissaggio Avvitato, pluggable
Family construction form M8
Filettatura M8 x 1
Gender female
Codifica A
N. di poli 3
Apertura della chiave SW9
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Tipo di fissaggio Avvitato, pluggable
Family construction form M8
Filettatura M8 x 1
Gender female
Codifica A
N. di poli 3
Apertura della chiave SW9
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 61076-2-104 (M8)
Pagina 3
Tipo di fissaggio Avvitato, pluggable
Family construction form M12
Codifica A
N. di poli 4
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Gender male
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Apertura della chiave SW13
Filettatura M12 x 1
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 50 V
Tensione di esercizio CC max 60 V
Tensione di esercizio CA (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed) 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440106
ECLASS-11.1 27440106
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879144773
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • File di progettazione: P8 7000-41211-0000000_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 7000-41211_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Chiave dinamometrica ----
* più IVA, più costi d'invio