filtro per c.elv. forma A 18mm
diodo Zener e LED, 24VDC/60VA/W
Codice: | 3124681 |
Peso: | 0.042 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
24 V AC/DC
Diodo + LED (giallo)
Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.
Diodo + LED (giallo)
Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Capacity CX | 200 ms |
---|---|
Potenza di ritenuta max | 60 W |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di picco di spegnimento max | 1 V |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min | 21 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA max | 28 V |
Tensione di entrata CC min | 21 V |
Tensione di entrata CC max | 28 V |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | verde |
---|
Dati tecnici | Installazione
Tipo di costruzione contatto | A |
---|---|
Distanza di contatto | 18 mm |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | Argentato |
---|---|
Materiale custodia | PUR |
Materiale morsetti | Bronze |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 4,5 mm |
---|---|
Larghezza | 37,5 mm |
Profondità | 28 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879011617 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----