filtro per contattore Siemens
diodo + LED, 24VDC
Codice: | 26501 |
Peso: | 0.003 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
24 V DC
Diodo + LED
Diodo + LED
Dati tecnici
Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min | 12 V |
---|---|
Tensione di entrata CC max | 24 V |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 28 mm |
---|---|
Larghezza | 8,6 mm |
Profondità | 32 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017633 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----