filtro per contattore Siemens
varistore e LED, 24VAC/DC
Codice: | 26504 |
Peso: | 0.006 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
24 V AC/DC
VDR + LED
VDR + LED
Dati tecnici
Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min | 12 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA max | 70 V |
Tensione di entrata CC min | 12 V |
Tensione di entrata CC max | 70 V |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 28 mm |
---|---|
Larghezza | 8,6 mm |
Profondità | 32 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017602 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----