Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
interfaccia bus di campo ibrida  67254
Il prodotto può differire dall'immagine

interfaccia bus di campo ibrida

Profibus (M12-B) + Power (7/8)

Codice: 67254
Peso: 0.09 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

M12, B-code, 7/8" (femmina/femmina)

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato no
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza sezione 90 mm
Larghezza sezione 80 mm
Altezza 103 mm
Larghezza 93 mm
Profondità 50 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ETIM-5.0 EC000456
GTIN 4048879041713
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85177900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 67254_ina_2_10.pdf (10)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tappo a vite ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Linea dati ----
* più IVA, più costi d'invio