modulo di assemblaggio MP 6
guida DIN / morsetti a vite
Codice: | 62001 |
Peso: | 0.052 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
6 coppie di punti a saldare
coppie di punti a saldare già collegati ai morsetti
coppie di punti a saldare già collegati ai morsetti
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 50 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 50 V |
Corrente di esercizio max | 5 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 4 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Connection information | Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm) |
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Caratteristiche dell’alloggiamento | Struttura aperta |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Distanza dei punti a saldare | 24 mm |
---|---|
Tipo di fissaggio | Avvitato, geschnappt |
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, G32, (EN 60715) |
Altezza | 63 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 36 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141149 |
ECLASS-7.0 | 27141149 |
ECLASS-8.0 | 27141149 |
ECLASS-9.0 | 27141149 |
ECLASS-10.1 | 27141149 |
ECLASS-11.1 | 27141149 |
ECLASS-12.0 | 27141149 |
ETIM-5.0 | EC000683 |
GTIN | 4048879042277 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |