Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
modulo di terminazione Cube 67 IP67
Il prodotto può differire dall'immagine

modulo di terminazione Cube 67 IP67

8 ingressi digitali, 8 canali multifunzione
Codice: 56681
Peso: 0.28 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo di terminazione
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Comunicazione interna
Corrente assorbita max. 50 mA
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 8× 200 mA
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Filtro d'ingresso 1 ms
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A)
Ingressi I/O 16× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm²
Dati generali
Grado di protezione IP66
Tipo di fissaggio a vite
Dimensioni H×L×P 130×94×57 mm
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), via connessione di sistema (max. 4 A)
Corrente per uscita max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Carico lampada 10 W
Parametrizzazione
Morsettiera X0 (8 canali) Input
Morsettiera X1 (8 canali) Input/Output
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
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
dati commerciali
EAN 4048879048293
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo di sistemaMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56681_983-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56681_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56681_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56681_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56681_ina_6_25.pdf
  • Download Manuali 56971_hdb_x_35.zip
  • Download Manuali 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Manuali 56975_hdb_x_10.zip
* più IVA, più costi d'invio