morsettiera equipotenziale
Slimline
Codice: | 56082 |
Peso: | 0.107 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Morsettiera equipotenziale
Slim Line
Slim Line
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente cumulativa max | 20 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 70 mm |
---|---|
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 32,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 00 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 01 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 7 |
PIN 1 | 00 |
PIN 2 | 01 |
PIN 3 | 02 |
PIN 4 | 03 |
PIN 5 | 04 |
PIN 6 | 05 |
PIN 7 | 06 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 7 |
PIN 1 | 07 |
PIN 2 | 08 |
PIN 3 | 09 |
PIN 4 | 10 |
PIN 5 | 11 |
PIN 6 | 12 |
PIN 7 | 13 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141106 |
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ECLASS-10.1 | 27141106 |
ECLASS-11.1 | 27141106 |
ECLASS-12.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879049429 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |