Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
relè 230V AC-1U
Il prodotto può differire dall'immagine

relè 230V AC-1U

IN: 230 VAC - OUT: 250 VAC/ 16 A
Codice: 61358
Prodotto alternativo:    61359
Peso: 0.019 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

1 contatto di scambio
230 V AC
Dati tecnici
Tensione commutabile max. 250 V AC/DC
Corrente di commutazione max. 16 A
Commutazione (a seconda della tensione) max. 4000 VA/300 W
Corrente minima di carico 100 mA (12 V DC)
Potenza di ritenuta max. 1.6 VA/0.65 W
Tempo di commutazione 15/20 ms
Dati generali
Dimensioni H×L×P 25×29×12.4 mm
Materiale (morsetti) Ag Sn O2
dati commerciali
EAN 4048879025799
eClass 27371001
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900
paese di origine IT
 
Dati relativi all'articolo:
* più IVA, più costi d'invio