Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
relè per RTS-2FI 110 VAC relè a innesto  61357
Il prodotto può differire dall'immagine

relè per RTS-2FI 110 VAC relè a innesto

N: 110 VAC / 250 VAC/DC / 8 A

Codice: 61357
Peso: 0.019 kg
Paese di origine:  IT
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

2 contatti di scambio
110 V AC

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 25 mm
Larghezza 29 mm
Profondità 12,4 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879025805
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio