Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
repeater per Profibus DP
Il prodotto può differire dall'immagine

repeater per Profibus DP

fino a 12 Mbit/s, IP67
Codice: 56960
Prodotto alternativo:    56965
Peso: 0.22 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
2 segmenti
Grado di protezione IP67
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC (EN 61131-2)
Alimentazione modulo via PIN 4 alimentazione sensore (7/8” power)
Corrente assorbita circa 80 mA
Velocità di trasmissione max. 12 Mbit/s
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Dimensioni H×L×P 151×30×34.5 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
dati commerciali
EAN 4048879047845
eClass 27242690
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56960_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56960_E201820_NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56960_1017-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione EPLAN4.P.MUR.MPR67.Z13
  • Download File di progettazione 56960_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56960_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56960_ina_6_30.pdf
  • Download Manuali 56960_hdb_x_12.zip
  • Download Manuali 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Manuali 56971_hdb_x_35.zip
cULus
* più IVA, più costi d'invio