segnalatore LED giallo/verde
LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP40
Codice: | 71811 |
Peso: | 0.008 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
(giallo/verde)
24 V DC
Grado di protezione IP40
24 V DC
Grado di protezione IP40
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 20,4 V |
Tensione di esercizio CC max | 26,4 V |
Corrente assorbita min | 13 mA |
Corrente assorbita max | 17 mA |
Installazione | Collegamento
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP40 |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Diametro LED | 5 mm |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | grigio |
---|---|
Materiale custodia | PVC |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Diametro foro della piastra frontale | 8 mm |
---|---|
Altezza | 18,5 mm |
Larghezza | 12 mm |
Profondità | 53 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879040846 |
Lotto minimo ordinabile | 10 |
Numero di tariffa doganale | 85318070 |