Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
segnalatore LED rosso
Il prodotto può differire dall'immagine

segnalatore LED rosso

110V AC/DC - 7 mA - K5 - IP40
Codice: 71607
Peso: 0.008 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

(rosso)
110 V AC/DC
Grado di protezione IP40
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC)
Corrente assorbita 5 ±0.5 mA
Protezione (IEC 60529/EN 60529) IP40
Dati generali
Custodia Adattatore - PVC, grigio
LED Ø 5 mm
Diametro foro pannello frontale Ø 8 mm
Dimensioni H×L×P 18.5×12×53 mm
Connessione Faston 2.8×0.8 mm
Range temperatura -40...+70 °C
dati commerciali
EAN 4048879041041
eClass 27261590
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 85318070
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 71601_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 71601_stp_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio