Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
segnalatore LED verde
Il prodotto può differire dall'immagine

segnalatore LED verde

24V DC - 20 mA - M3 - IP65
Codice: 71443
Peso: 0.003 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

(verde)
24 V DC
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC ±15%
Corrente assorbita circa 15 mA
Protezione (IEC 60529/EN 60529) IP40
Dati generali
Connessione Faston 2.0×0.5 mm
Custodia Ottone, cromato
LED Ø 3.0 mm ±5%
Diametro foro pannello frontale Ø 6 mm
Dimensioni H×L×P 7×7×33 mm
Range temperatura -40...+70 °C
dati commerciali
EAN 4048879041140
eClass 27261590
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 85318070
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 71403_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 71403_stp_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio