tecnica di installazione MASI20
distributore AS-I alimentazione esterna, 3 potenziali
Codice: | 55605 |
Peso: | 0.087 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
5 ingressi, universale
3 potenziali
5 morsetti a cablare inclusi
3 potenziali
5 morsetti a cablare inclusi
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 36 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascuna porta max | 8 A |
Corrente cumulativa max | 12 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Resistenza di isolamento Power/Power (EN 60664-1) | 50 V |
Resistenza di isolamento ASI/Power | 200 V |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 25 mm |
Larghezza | 61 mm |
Profondità | 152 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Standard di prodotto | EN 60664-1 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 11 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | 12 |
Tipo di collegamento 3 | 13 |
Tipo di collegamento 4 | 21 |
Tipo di collegamento 5 | 31 |
Connection type 6 | 123 |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 1 + |
PIN 2 | 11 - |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 12 + |
PIN 2 | 12 - |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 13 + |
PIN 2 | 13 - |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 21 + |
PIN 2 | 21 - |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 31 + |
PIN 2 | 31 - |
Connection type 6
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 11 + |
PIN 2 | 1 - |
PIN 3 | 2 + |
PIN 4 | 2 - |
PIN 5 | 3 + |
PIN 6 | 3 - |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879050500 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Morsetto plug-in ----