Ti potrebbe interessare anche
Connessione MASI67
2× su 2× cavo piatto
2× su 2× cavo piatto
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 36 V DC |
---|---|
Corrente totale | max. 8 A |
Dati generali
Test tensione d'isolamento | AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1) |
---|---|
Grado di protezione | IP67 |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) o fissaggio a vite |
Range temperatura | -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C) |
Dimensioni H×L×P | 90×74×26 mm |
dati commerciali
EAN | 4048879052184 |
---|---|
eClass | 27400209 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
paese di origine | DE |