tecnica d'installazione MASI67
distributore 1x profilato a 3x cavo profilato
Codice: | 55034 |
Peso: | 0.122 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Distributori MASI67
1× su 3× cavo piatto
1× su 3× cavo piatto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 36 V |
---|---|
Corrente cumulativa max | 8 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Resistenza di isolamento ASI/Power | 200 V |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 90 mm |
Larghezza | 74 mm |
Profondità | 26 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 60664-1 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27400209 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879052177 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |