Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
tecnica d'installazione MASI67
Il prodotto può differire dall'immagine

tecnica d'installazione MASI67

convertitore 2x cavo profilato a fem. 7/8''
Codice: 55035
Peso: 1.109 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Convertitore MASI67
2× cavo piatto su 7/8" (femmina)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Disposizione contatti
PIN 1 AS-Interface + (marrone)
PIN 2 AS-Interface - (blu)
PIN 3 n.c.
PIN 4 +24 V (marrone)
PIN 5 0 V (blu)
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 36 V DC
Corrente totale max. 8 A
Dati generali
Test tensione d'isolamento AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715) o fissaggio a vite
Range temperatura -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Dimensioni H×L×P 90×74×52 mm
dati commerciali
EAN 4048879052160
eClass 27400209
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55035_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55035_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 55035_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55035_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55033_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55035_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55035_ina_2_16.pdf
cURus
* più IVA, più costi d'invio