Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

tecnica d'installazione MASI67

convertitore 2x cavo profilato a mas. 7/8''

Codice: 55036
Peso: 0.162 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Convertitore MASI67
2× cavo piatto su 7/8" (maschio)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 36 V
Corrente cumulativa max 8 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Resistenza di isolamento ASI/Power 200 V
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato, geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 90 mm
Larghezza 74 mm
Profondità 46 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 60664-1

Tipo di collegamento 1
Family construction form 7/8"
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 AS-i -
PIN 3 n.c.
PIN 4 24 V DC
PIN 5 0 V

ECLASS-6.0 27400209
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879052153
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 55036_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 55036_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55036_ina_2_16.pdf (16)
  • File di progettazione: DXF 55036_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 55036_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 55036_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55036_02-10.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55036_02-10.22_uk_z_a.pdf (A)

---- Cavo di potenza ----
* più IVA, più costi d'invio