Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete:
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA:
Tensione di ingresso 2 CA:
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA:
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA:
Inrush current at input voltage 1:
Inrush current at input voltage 2:
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1:
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2:
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA:
Tensione di uscita impostabile:
Potenza di commutazione CA max:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type:
Misura di fissaggio a:
Misura di fissaggio b:
Misura di fissaggio c:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Diametro foro:
Lunghezza foro:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Temperatura di stoccaggio min:
Temperatura di stoccaggio max:
Standard di prodotto:
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1:
Tipo di collegamento 2:
Tipo di collegamento 1
Connessione:
Family construction form:
Gender:
N. di poli:
PIN 2:
PIN 3:
Tipo di collegamento 2
Connessione:
Family construction form:
Gender:
N. di poli:
PIN 2:
Tipo di collegamento 3
Connessione:
Family construction form:
Gender:
Colore portacontatti:
N. di poli:
PIN 1:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
Lotto minimo ordinabile:
Numero di tariffa doganale:
GTIN:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
MST trasformatore di isolamento monofase MST trasformatore di isolamento monofase
P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Peso: 5.1 kg
No.Art.: 86307

Data di consegna su richiesta
Spostare prodotto
MST trasformatore di isolamento monofase MST trasformatore di isolamento monofase
P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Peso: 5.1 kg
No.Art.: 6686307

Disponibile immediatamente.
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
230 V
230 V
400 V
400 V
1,95 A
1,95 A
1,1 A
1,1 A
52,3 A
52,3 A
30,2 A
30,2 A
43 A
43 A
24,9 A
24,9 A
230 V
230 V
no
no
400 VA
400 VA
4 kV
4 kV
Schlüssellochaufhängung
Schlüssellochaufhängung
86,5 mm
86,5 mm
90 mm
90 mm
5,8 mm
5,8 mm
104 mm
104,2 mm
120 mm
120 mm
123 mm
123 mm
5,8 mm
5,8 mm
10 mm
10 mm
-20 °C
-20 °C
40 °C
40 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-
Input
-
Output
-
Morsetti a vite SK
-
morsetto
-
female
-
3
-
230 V
-
400 V
-
Morsetti a vite SK
-
morsetto
-
female
-
2
-
230 V
-
Morsetti a vite SK
-
morsetto
-
female
-
metallic
-
1
-
PE
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
EC002486
EC002486
1
1
85043180
85043180
4048879078665
4048879066235
-
* più IVA, più costi d'invio