Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Tipo di fissaggio:
Family construction form:
Materiale morsetti:
Materiale:
N. di poli:
Apertura della chiave:
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max:
Tensione di esercizio CC max :
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min:
Sezione di collegamento max:
Diametro del filo singolo min:
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min:
Wire insulation diameter max.:
Connessione:
Coppia di serraggio:
Filettatura di fissaggio:
Cicli di collegamento min:
Installazione | Configurazione dei pin
Configurazione:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Resistenza di isolamento min:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Categoria di sovratensione (EN 60950-1):
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco:
Materiale dispositivo bloccaggio:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Campo di serraggio min:
Campo di serraggio max:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Standard di prodotto:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
Lotto minimo ordinabile:
Numero di tariffa doganale:
GTIN:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Spostare prodotto
M8 mas. 0° a saldare M8 mas. 0° a saldare
3 poli 0,25mm²
Peso: 0.01 kg
No.Art.: 7000-08401-0000000

Disponibile immediatamente.
Spostare prodotto
MOSA M8 mas. 0° a perf. d'isolante MOSA M8 mas. 0° a perf. d'isolante
Slimline, 3 poli 0,14…0,34mm²
Peso: 0.018 kg
No.Art.: 7000-08331-0000000

Disponibile immediatamente.
-
inserito, Avvitato
M8
M8
-
Lega di rame
-
PA
-
3
-
SW9
IP67
IP67
60 V
32 V
60 V
32 V
4 A
4 A
-
0,14 mm²
0,25 mm²
0,34 mm²
-
0,1 mm
-
1 mm
-
1,6 mm
-
Connettori IDC
-
0,4 Nm
-
M8 x 1
-
100
-
completamente occupato
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
-
3
-
0,8 kV
-
100 MΩ
-
I
-
III
-
Nickeled
-
Pressofusione di zinco
-
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
3,5 mm
2,5 mm
5 mm
5,1 mm
45 mm
40,8 mm
12 mm
11,5 mm
12 mm
11,5 mm
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
-
DIN EN 61076-2-114 (M8)
27279221
27279221
27440104
27440104
27440104
27440104
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC001855
EC002635
1
1
85366990
85366990
4048879224666
4048879224734
-
* più IVA, più costi d'invio