Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Lunghezza:
Coppia di serraggio:
Tipo di fissaggio:
Rivestimento contatto:
Family construction form:
Filettatura:
adatto per guaina (Ø interno):
Codifica:
Materiale morsetti:
Materiale:
Apertura della chiave:
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Lunghezza di spelatura (rivestimento):
Rivestimento contatto:
Materiale morsetti:
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max:
Tensione di esercizio CC max :
Tensione di esercizio CA (UL-listed):
Tensione di esercizio CC (UL-listed):
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento):
Filettatura di fissaggio:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco:
Rivestimento collegamento a vite:
Material guarnizione:
Materiale dispositivo bloccaggio:
Material screw connection:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Additional condition temperature range:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Standard di prodotto:
Dati del cavo
Cavo
Identificazione cavo:
Tipo di cavo:
wire arrangement:
Certificazioni (cavo):
Peso cavo [G/m]:
Materiale cavetto:
Resistenza (conduttore):
Ø filo rigido (conduttore):
Struttura (conduttore):
Diametro (conduttore):
AWG:
Materiale isolante cavetti:
Proprietà del materiale isolamento cavetto:
Durezza Shore isolamento cavetto:
Ø cavetto incl. isolamento:
Colore/numero cavetti:
Combinazione fili:
Schermatura:
Materiale rivestimento:
Proprietà materiale (rivestimento):
Durezza rivestimento:
Ø esterno (rivestimento):
Colore rivestimento:
Resistenza chimica:
Tensione nominale:
Tensione di prova:
Carico di corrente:
Range temperatura (fissa):
Range temperatura (mobile):
raggio di curvatura (fisso):
Raggio di curvatura (mobile):
N. di cicli (catena portacavo):
Velocità (c. portacavo):
Accelerazione (c. portacavo):
General data | Cable
Identificazione cavo:
Tipo di cavo:
Colore:
Type of Certificate:
Structure | Cable
Amount stranding:
Stranding:
wire arrangement:
Mechanical data | Cable
Cable weigth:
Materiale rivestimento:
Durezza rivestimento:
Assenza di ingredienti (guaina):
Outer-diameter (jacket):
Tolerance outer diameter (sheath):
Material wire insulation:
Amount wires:
Outer diameter insulation :
Outer diameter tolerance core insulation:
Shore hardness wire insulation:
Ingredient freeness wire insulation:
Amount strands (wire):
Diameter of single wires:
Conductor crosssection (wire):
Material conductor wire:
Conductor type (wire):
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max:
Capacità di corrente (standard):
Capacità di corrente min filo:
Electrical resistance line constant wire:
Tensione alternata continuativa (filo - filo):
Tensione alternata continuativa (filo - guaina):
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa):
Temperatura di esercizio max (fissa):
Temperatura di esercizio min (variabile):
Temperatura di esercizio max (variabile):
Resistances | Cable
Hydrolysis resistance:
Ozone resistance:
Seewater resistance:
Acid and alkali resistance:
UV resistance:
Resistenza al fuoco:
chemical resistance:
Resistenza alla benzina:
Oil resistance:
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso):
Raggio di curvatura (mobile):
N. di cicli (catena portacavo):
Corsa (c. portacavo):
Velocità (c. portacavo):
N. di cicli:
Sollecitazioni in torsione:
Velocità di torsione:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
Lotto minimo ordinabile:
Numero di tariffa doganale:
GTIN:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
M12 fem. 90° con cavo M12 fem. 90° con cavo
PUR 4X0,34 nero 40m
Peso: 1.534 kg
No.Art.: 7000-12341-6244000

non disponibile
Spostare prodotto
M12 fem. 90° con cavo M12 fem. 90° con cavo
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 40m
Peso: 1.578 kg
No.Art.: 7000-12341-6344000

Data di consegna su richiesta
40 m
40 m
0,6 Nm
0,6 Nm
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
dorato
dorato
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
Lega di rame
Lega di rame
PUR
PUR
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
20 mm
20 mm
dorato
dorato
Lega di rame
Lega di rame
250 V
250 V
250 V
250 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
20 mm
20 mm
M12 x 1
M12 x 1
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
3
3
2,5 kV
2,5 kV
I
I
Nickeled
Nickeled
nickel plated
nickel plated
FKM
FKM
Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
-
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
624
-
2 (PUR/PVC)
-
-
, nero, blu, bianco
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
-
42,68 g
-
Cavetto rame, scoperto
-
max. 57 Ω/km (20 °C)
-
0.1 mm
-
42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
-
4× 0.34 mm²
-
simile a AWG 22
-
PVC
-
Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
-
43 ±5 D
-
1.25 mm ±5%
-
ma, ne, bl, bi
-
4 cavetti intrecciati
-
no
-
PUR/PVC
-
Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
-
80 ±5 A (sotto-rivestimento PVC); 85 ±5 A (rivestimento PUR)
-
4.6 mm ±5%
-
nero
-
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
-
UL 300 V AC
-
2000 V AC
-
a norme DIN VDE 0298-4
-
-30...+80 °C
-
-5...+80 °C
-
10× Ø esterno
-
15× Ø esterno
-
max. 2 Mio. (25 °C)
-
max. 3.3 m/s
-
max. 5 m/s²
-
-
634
-
3
-
nero
-
cURus
-
1
-
4 wires twisted
-
, nero, blu, bianco
-
36,3 g/m
-
PUR
-
90 ± 5 Shore A
-
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
-
4,5 mm
-
± 5 %
-
PP
-
4
-
1,25 mm
-
± 5 %
-
70 ± 5 Shore D
-
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
-
42
-
0,1 mm
-
0,34 mm²
-
Cavetto in rame, nudo
-
Classe di cavetti 6
-
300 V
-
a norme DIN VDE 0298-4
-
4,8 A
-
57 Ω/km @ 20 °C
-
2,5 kV @ 60 s
-
2,5 kV @ 60 s
-
-40 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
-
-25 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
-
UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
-
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
-
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
-
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
-
5 x Outer diameter
-
10 x Outer diameter
-
10 Mio. @ 25 °C
-
10 m @ 25 °C | Orizzontale
-
3 m/s @ 25 °C
-
2 Mio.
-
± 180 °/m
-
35 Cicli/min
27279218
27279218
27279218
-
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
1
1
85444290
85444290
4048879430784
4048879419413
* più IVA, più costi d'invio