Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Family construction form:
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max:
Tensione di esercizio CC max :
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
Corrente di esercizio per ciascun contatto max (URc):
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min:
Sezione di collegamento max:
Diametro del filo singolo min:
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min:
Wire insulation diameter max.:
Coppia di serraggio:
Apertura della chiave:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Categoria di sovratensione (EN 60664-1):
Categoria di sovratensione (EN 60950-1):
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento:
Materiale custodia:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Campo di serraggio min:
Campo di serraggio max:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
GTIN:
Numero di tariffa doganale:
Lotto minimo ordinabile:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Spostare prodotto
MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante
"Slimline; 0,14-0,34mm²;schermato; 4 poli"
Peso: 0.052 kg
No.Art.: 7000-12551-0000000

Disponibile immediatamente.
Spostare prodotto
M12 mas. 0° schermato a cablare m. a vite M12 mas. 0° schermato a cablare m. a vite
5 poli max.0,75mm² 6-8mm
Peso: 0.046 kg
No.Art.: 7000-13321-0000000

Disponibile immediatamente.
M12
M12
IP67
IP67
50 V
-
50 V
60 V
4 A
4 A
-
3 A
0,14 mm²
-
0,34 mm²
0,75 mm²
0,1 mm
-
1,2 mm
-
1,6 mm
-
-
0,6 Nm
-
SW18
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
-
3
-
0,8 kV
-
III
-
II
-
nickel plated
-
Pressofusione di zinco
-
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
5,5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
52 mm
62 mm
19,5 mm
20 mm
19,5 mm
20 mm
-25 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
27279221
27279221
27440104
27440104
27440104
27440104
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
4048879306027
4048879198837
85366990
85366990
1
1
* più IVA, più costi d'invio