Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Lunghezza:
Coppia di serraggio:
Tipo di fissaggio:
Family construction form:
Filettatura:
adatto per guaina (Ø interno):
Codifica:
Materiale:
N. di poli:
Apertura della chiave:
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max:
Tensione di esercizio CC max :
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco:
Rivestimento collegamento a vite:
Materiale dispositivo bloccaggio:
Material screw connection:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Additional condition temperature range:
Dati del cavo
Cavo
Identificazione cavo:
Tipo di cavo:
Certificazioni (cavo):
Peso cavo [G/m]:
Materiale cavetto:
Resistenza (conduttore):
Ø filo rigido (conduttore):
Struttura (conduttore):
Diametro (conduttore):
AWG:
Materiale isolante cavetti:
Proprietà del materiale isolamento cavetto:
Durezza Shore isolamento cavetto:
Ø cavetto incl. isolamento:
Colore/numero cavetti:
Combinazione fili:
Schermatura:
Materiale rivestimento:
Proprietà materiale (rivestimento):
Durezza rivestimento:
Ø esterno (rivestimento):
Colore rivestimento:
Resistenza chimica:
Resistenza termica:
Tensione nominale:
Tensione di prova:
Carico di corrente:
Range temperatura (fissa):
Range temperatura (mobile):
raggio di curvatura (fisso):
Raggio di curvatura (mobile):
N. di cicli (catena portacavo):
Velocità (c. portacavo):
Accelerazione (c. portacavo):
Sollecitazioni in torsione:
N. di cicli:
Velocità di torsione:
Classificazioni
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
dati commerciali
Lotto minimo ordinabile:
Numero di tariffa doganale:
GTIN:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
M12 m. 0° B-code con cavo M12 m. 0° B-code con cavo
PUR 5x0.34 nero UL/ CSA 2.0
Peso: 0.123 kg
No.Art.: 7000-14321-6250200

non disponibile
Spostare prodotto
M12 male 0° B-cod. with cable M12 male 0° B-cod. with cable
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.0m
Peso: 0.096 kg
No.Art.: 7000-14321-6350200

Data di consegna su richiesta
2 m
-
0,6 Nm
0,6 Nm
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
B
B
PUR
PUR
5
5
SW13
SW13
IP67
IP67
125 V
125 V
125 V
125 V
4 A
4 A
M12 x 1
M12 x 1
3
3
1,5 kV
1,5 kV
I
I
Nickeled
-
nickel plated
nickel plated
Pressofusione di zinco
-
Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
625
635
2 (PUR/PVC)
3 (PUR)
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
54,78 g
41,8 g
Cavetto rame, scoperto
Cavetto rame, scoperto
max. 57 Ω/km (20 °C)
max. 57 Ω/km (20 °C)
0.1 mm
0.1 mm
42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
5× 0.34 mm²
5× 0.34 mm²
simile a AWG 22
simile a AWG 22
PVC
PP
Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo
43 ±5 D
70 ±5 D
1.25 mm ±5%
1.25 mm ±5%
ma, ne, bl, bi, ve-gia a strisce longitudinali
ma, ne, bl, bi, ve-gia a strisce longitudinali
5 cavetti intrecciati intorno a un nucleo centrale
5 cavetti intrecciati intorno a un nucleo centrale
no
no
PUR/PVC
PUR
Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
80 ±5 A (sotto-rivestimento PVC); 85 ±5 A (rivestimento PUR)
90 ±5 A
5.0 mm ±5%
4.8 mm ±5%
nero
nero
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404)
-
flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
UL 300 V AC
300 V AC
2000 V AC
2500 V AC
a norme DIN VDE 0298-4
a norme DIN VDE 0298-4
-30...+80 °C
-40...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
-5...+80 °C
-25...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
10× Ø esterno
5× Ø esterno
15× Ø esterno
10× Ø esterno
max. 2 Mio. (25 °C)
max. 10 Mio. (25 °C)
max. 3.3 m/s
max. 3 m/s
max. 5 m/s²
max. 10 m/s²
-
±180°/m
-
max. 2 Mio. (25 °C)
-
35 cicli/min
27279218
-
27279218
-
27279218
-
27060311
-
27060311
-
27060311
-
27060311
-
1
1
85444290
85444290
4048879850087
4065909049600
-
-
-
-
-
* più IVA, più costi d'invio