Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Lunghezza:
Coppia di serraggio:
Tipo di fissaggio:
Rivestimento contatto:
Family construction form:
Filettatura:
adatto per guaina (Ø interno):
Codifica:
Materiale morsetti:
Materiale:
N. di poli:
Apertura della chiave:
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Coppia di serraggio:
Tipo di fissaggio:
Rivestimento contatto:
Family construction form:
Filettatura:
Codifica:
Materiale morsetti:
Materiale:
N. di poli:
Apertura della chiave:
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Pagina 3
Tipo di fissaggio:
Family construction form:
Codifica:
N. di poli:
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max:
Tensione di esercizio CC max :
Tensione di esercizio CA (UL-listed):
Tensione di esercizio CC (UL-listed):
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
Diagnosi
Indicatore di stato LED:
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco:
Rivestimento collegamento a vite:
Material guarnizione:
Materiale dispositivo bloccaggio:
Material screw connection:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Additional condition temperature range:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Standard di prodotto:
Dati del cavo
Cavo
Identificazione cavo:
Tipo di cavo:
Certificazioni (cavo):
Peso cavo [G/m]:
Materiale cavetto:
Resistenza (conduttore):
Ø filo rigido (conduttore):
Struttura (conduttore):
Diametro (conduttore):
AWG:
Materiale isolante cavetti:
Proprietà del materiale isolamento cavetto:
Durezza Shore isolamento cavetto:
Ø cavetto incl. isolamento:
Colore/numero cavetti:
Combinazione fili:
Schermatura:
Materiale rivestimento:
Proprietà materiale (rivestimento):
Durezza rivestimento:
Ø esterno (rivestimento):
Colore rivestimento:
Resistenza chimica:
Tensione nominale:
Tensione di prova:
Carico di corrente:
Range temperatura (fissa):
Range temperatura (mobile):
raggio di curvatura (fisso):
Raggio di curvatura (mobile):
N. di cicli (catena portacavo):
Velocità (c. portacavo):
Accelerazione (c. portacavo):
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
Numero di tariffa doganale:
Lotto minimo ordinabile:
GTIN:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
M12 distributore a Y / M12 fem. 90° M12 distributore a Y / M12 fem. 90°
PUR-OB 3x0,34 nero 6m
Peso: 0.433 kg
No.Art.: 7000-40741-6230600

non disponibile
Spostare prodotto
M12 distributore a Y / M12 fem. 90° M12 distributore a Y / M12 fem. 90°
PUR 3X0,34 grigio, 6m
Peso: 0.433 kg
No.Art.: 7000-40741-2230600

non disponibile
6 m
6 m
0,6 Nm
0,6 Nm
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
dorato
dorato
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
Lega di rame
Lega di rame
PUR
PUR
4
4
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
dorato
dorato
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
A
A
Lega di rame
Lega di rame
PUR
PUR
3
3
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
M12
M12
A
A
3
3
250 V
250 V
250 V
250 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
no
no
M12 x 1
M12 x 1
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
3
3
2,5 kV
2,5 kV
I
I
Nickeled
Nickeled
nickel plated
nickel plated
FKM
FKM
Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
-
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
623
223
2 (PUR/PVC)
2 (PUR/PVC)
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
35,97 g
35,97 g
Cavetto rame, scoperto
Cavetto rame, scoperto
max. 57 Ω/km (20 °C)
max. 57 Ω/km (20 °C)
0.1 mm
0.1 mm
42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
3× 0.34 mm²
3× 0.34 mm²
simile a AWG 22
simile a AWG 22
PVC
PVC
Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
43 ±5 D
43 ±5 D
1.25 mm ±5%
1.25 mm ±5%
nero simile a RAL 9005
ma, ne, bl
3 cavetti intrecciati
3 cavetti intrecciati
no
no
PUR/PVC
PUR/PVC
Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
80 ±5 A (sotto-rivestimento PVC); 85 ±5 A (rivestimento PUR)
80 ±5 A (sotto-rivestimento PVC); 85 ±5 A (rivestimento PUR)
4.3 mm ±5%
4.3 mm ±5%
nero
grigio
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
UL 300 V AC
UL 300 V AC
2000 V AC
2000 V AC
a norme DIN VDE 0298-4
a norme DIN VDE 0298-4
-30...+80 °C
-30...+80 °C
-5...+80 °C
-5...+80 °C
10× Ø esterno
10× Ø esterno
15× Ø esterno
15× Ø esterno
max. 2 Mio. (25 °C)
max. 2 Mio. (25 °C)
max. 3.3 m/s
max. 3.3 m/s
max. 5 m/s²
max. 5 m/s²
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060313
27060313
27060313
27060313
27060313
27060313
27060313
27060313
EC001855
EC001855
85444290
85444290
1
1
4048879323116
4048879156431
* più IVA, più costi d'invio