Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Lunghezza:
Tipo di fissaggio:
Rivestimento contatto:
Family construction form:
adatto per guaina (Ø interno):
Materiale morsetti:
N. di poli:
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Lunghezza di spelatura (rivestimento):
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max:
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
Diagnosi
Indicatore di stato LED:
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento):
Cicli di collegamento min:
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica:
Configurazione:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94):
Materiale custodia:
Materiale portacontatti:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Additional condition temperature range:
Standard di prodotto:
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo:
Tipo di cavo:
Printing color of wire insulation:
Colore:
Type of Certificate:
Structure | Cable
Amount stranding:
Stranding:
wire arrangement:
Mechanical data | Cable
Cable weigth:
Materiale rivestimento:
Durezza rivestimento:
Assenza di ingredienti (guaina):
Outer-diameter (jacket):
Tolerance outer diameter (sheath):
Material wire insulation:
Amount wires:
Outer diameter insulation :
Outer diameter tolerance core insulation:
Shore hardness wire insulation:
Ingredient freeness wire insulation:
Printing color of wire insulation:
Amount strands (wire):
Diameter of single wires:
Conductor crosssection (wire):
Material conductor wire:
Conductor type (wire):
Corsa (c. portacavo):
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max:
Capacità di corrente (standard):
Capacità di corrente min filo:
Electrical resistance line constant wire:
Tensione alternata continuativa (filo - filo):
Tensione alternata continuativa (filo - guaina):
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa):
Temperatura di esercizio max (fissa):
Temperatura di esercizio min (variabile):
Temperatura di esercizio max (variabile):
Resistances | Cable
Hydrolysis resistance:
Ozone resistance:
Seewater resistance:
Acid and alkali resistance:
UV resistance:
Resistenza al fuoco:
chemical resistance:
Resistenza alla benzina:
Oil resistance:
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso):
Raggio di curvatura (mobile):
Velocità (c. portacavo):
N. di cicli:
Sollecitazioni in torsione:
Velocità di torsione:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
Lotto minimo ordinabile:
GTIN:
Numero di tariffa doganale:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
MQ15-X-Power mas. 0° con cavo MQ15-X-Power mas. 0° con cavo
PUR 4x2,5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
Peso: 0.945 kg
No.Art.: 7000-P8201-P030500

Disponibile immediatamente.
Spostare prodotto
MQ15  m. 0° con cavo MQ15 m. 0° con cavo
PUR 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
Peso: 1.051 kg
No.Art.: 7000-P8201-P360500

Data di consegna su richiesta
5 m
5 m
inserito, Avvitato
inserito, Bloccato
Argentato
Argentato
MQ15
MQ15
-
18 mm
Lega di rame
Lega di rame
4
4
-
IP65, IP67
30 mm
100 mm
600 V
600 V
16 A
16 A
no
no
30 mm
100 mm
500
-
-
Tipo 3
completamente occupato
parzialmente occupato
IP67
-
inserito, Avvitato
inserito, Bloccato
3
3
4 kV
6 kV
I
I
HB
-
Plastica
PUR
PA
PA
Chiusura a baionetta
Chiusura a baionetta
-25 °C
-30 °C
80 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
-
IEC 61076-2-116
P03
P36
-
3
-
Bianco (isolamento nero)
nero
nero
-
cURus
-
1
-
4 wires twisted
nero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo
Verde-giallo, nero 3, nero 2, nero 1
-
201,3 g/m
PUR
PUR
-
90 ± 5 Shore A
privo di alogeni, Privo di LABS
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni
9 mm
8,7 mm
± 5 %
± 5 %
TPE
PP
4
4
-
2,85 mm
-
± 5 %
-
60 ± 5 Shore D
privo di alogeni, Privo di LABS
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
-
Bianco (isolamento nero)
-
140
-
0,15 mm
2,5 mm²
2,5 mm²
Cavetto in rame, nudo
Cavetto in rame, nudo
-
Classe di cavetti 6
-
5 m @ 25 °C
1000 V
1000 V
-
a norme DIN VDE 0298-4
-
20,8 A
8 Ω/km @ 20 °C
8 Ω/km @ 20 °C
4 kV
10 kV @ 60 s
4 kV
10 kV @ 60 s
-50 °C
-50 °C
80 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
-20 °C
-25 °C
70 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-1-2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
DIN EN 60811-404
4 x Outer diameter
7,5 x Outer diameter
10 x Outer diameter
10 x Outer diameter
5 Mio.
5 Mio. @ 25 °C
-
2 Mio.
± 15 °/m
± 180 °/m
-
35 Cicli/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060327
27060327
27060311
27060311
27060311
27060311
27060327
27060327
EC001855
EC001855
1
1
4048879626613
4048879908740
85444290
85444290
-
-
-
-
-
* più IVA, più costi d'invio