Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA:
Tensione di esercizio CC:
Corrente d'esercizio:
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min:
Sezione di collegamento max:
Numero AWG min:
Numero AWG max:
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min:
Connessione:
Gender:
Cicli di collegamento min:
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Resistenza di isolamento min:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Categoria di sovratensione (EN 60664-1):
Categoria di sovratensione (EN 60950-1):
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di tenuta min:
Forza di estrazione max:
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto:
Combustibility class (UL94):
Materiale morsetti:
Materiale portacontatti:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Categoria climatica (EN IEC 60068-1):
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
GTIN:
Numero di tariffa doganale:
Lotto minimo ordinabile:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Spostare prodotto
B24 fem. 64 poli mors. a crimp. 250 V, 10 A B24 fem. 64 poli mors. a crimp. 250 V, 10 A
Peso: 0.08 kg
No.Art.: 70MH-EB064-GC01010

Disponibile immediatamente.
Spostare prodotto
B24 fem. 46 poli mors. a crimp. 500 V, 16 A B24 fem. 46 poli mors. a crimp. 500 V, 16 A
Peso: 0.08 kg
No.Art.: 70MH-EB046-GC03020

Disponibile immediatamente.
250 V
500 V
250 V
500 V
10 A
16 A
0,14 mm²
0,14 mm²
2,5 mm²
4 mm²
26
26
13
11
4,3 mm
4,8 mm
Crimpare
Crimpare
female
female
500
500
64 + PE
46 + PE
3
3
4 kV
6 kV
100 MΩ
100 MΩ
IIIa
IIIa
III
III
III
III
70 N
70 N
180 N
250 N
Argentato
Argentato
V-0
V-0
Ottone
Ottone
PC GF
PC GF
B24
B24
36,3 mm
36,2 mm
34 mm
33,8 mm
110 mm
111 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/21
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
4048879638739
4048879638722
85389099
85389099
1
1
* più IVA, più costi d'invio