Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA:
Tensione di esercizio CC:
Corrente d'esercizio:
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min:
Sezione di collegamento max:
Numero AWG min:
Numero AWG max:
Installazione | Collegamento
Lunghezza spelatura min:
Lunghezza spelatura max:
Diametro di isolamento del filo min:
Connessione:
Gender:
Cicli di collegamento min:
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Resistenza di isolamento min:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Categoria di sovratensione (EN 60664-1):
Categoria di sovratensione (EN 60950-1):
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di tenuta min:
Forza di estrazione max:
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto:
Combustibility class (UL94):
Materiale morsetti:
Materiale portacontatti:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Categoria climatica (EN IEC 60068-1):
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
Numero di tariffa doganale:
Lotto minimo ordinabile:
GTIN:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
B16 mas. 16 poli, Push-in, 500 V, 16 A B16 mas. 16 poli, Push-in, 500 V, 16 A
Peso: 0.083 kg
No.Art.: 70MH-ES016-FP03020

Disponibile immediatamente.
Spostare prodotto
B16 mas. 16 poli mors. a crimp. 500 V, 16 A B16 mas. 16 poli mors. a crimp. 500 V, 16 A
Peso: 0.031 kg
No.Art.: 70MH-ES016-FC03020

Data di consegna su richiesta
500 V
500 V
500 V
500 V
16 A
16 A
0,14 mm²
0,14 mm²
2,5 mm²
4 mm²
26
26
14
11
8 mm
-
10 mm
-
-
4,6 mm
Morsetti a molla a innesto
Crimpare
male
male
500
500
16 + PE
16 + PE
3
3
6 kV
6 kV
-
100 MΩ
-
IIIb
-
III
III
III
-
150 N
-
150 N
Argentato
Argentato
V-0
V-0
Ottone
Ottone
PC
PA GF
B16
B16
33,7 mm
33,7 mm
33,9 mm
33,9 mm
84 mm
84 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/10
40/125/10
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
85389099
85389099
1
1
4048879665001
4048879638982
-
* più IVA, più costi d'invio