Articolo |
|
Dati tecnici
|
Dati tecnici | Installazione |
Uscita cavo:
|
Installazione | Collegamento |
Coppia di serraggio:
|
Filettatura di fissaggio:
|
Cicli di collegamento min:
|
Protezione dei dispositivi | Elettrica |
Grado di protezione (EN CEI 60529):
|
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
|
Dati tecnici | Dati meccanici |
Tipo di alloggiamento:
|
Dati meccanici | Dati del materiale |
Rivestimento alloggiamento:
|
Material guarnizione:
|
Materiale custodia:
|
Materiale dispositivo bloccaggio:
|
Dati meccanici | Dati di montaggio |
Misura:
|
Tipo di fissaggio:
|
Altezza:
|
Larghezza:
|
Profondità:
|
Caratteristiche ambientali | Climatiche |
Temperatura di esercizio min:
|
Temperatura di esercizio max:
|
Categoria climatica (EN IEC 60068-1):
|
Classificazioni |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
diritto
|
lateralmente
|
|
|
4 Nm
|
4 Nm
|
M40
|
M40
|
500
|
500
|
|
|
IP68
|
IP68
|
inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
|
inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
|
|
|
Cappuccio
|
Cappuccio
|
|
|
rivestito a polvere
|
rivestito a polvere
|
Silicone
|
Silicone
|
Alluminio pressofuso
|
Alluminio pressofuso
|
Acciaio inox
|
Acciaio inox
|
|
|
B16
|
B16
|
Bloccaggio a vite
|
Bloccaggio a vite
|
110,5 mm
|
110,5 mm
|
58 mm
|
58 mm
|
165 mm
|
165 mm
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
125 °C
|
125 °C
|
40/125/21
|
40/125/21
|
|
|
27143424
|
27143424
|
27261203
|
27261203
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
EC000437
|
EC000437
|
|
|
1
|
1
|
85389099
|
85389099
|
4048879647427
|
4048879647434
|
|