|
|
|
|
|
|
2 m
|
3 m
|
inserito
|
inserito
|
RJ45
|
RJ45
|
4
|
4
|
|
|
60 V
|
60 V
|
1,5 A
|
1,5 A
|
|
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
100 MBit/s
|
100 MBit/s
|
|
|
Full duplex
|
Full duplex
|
|
|
no
|
no
|
|
|
IP20
|
IP20
|
inserito, Avvitato
|
inserito, Avvitato
|
3
|
3
|
1 kV
|
1 kV
|
I
|
I
|
|
|
senza
|
senza
|
|
|
PUR
|
PUR
|
PA
|
PA
|
|
|
Fissaggio a innesto
|
Fissaggio a innesto
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
depending on cable quality
|
depending on cable quality
|
|
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
|
|
(bianco, blu), (arancione, giallo)
|
(bianco, blu), (arancione, giallo)
|
|
|
S7V
|
S7V
|
verde
|
verde
|
cURus
|
cURus
|
|
|
2
|
2
|
2 wires twisted
|
2 wires twisted
|
1
|
1
|
2 Fasci di fili cordati twisted
|
2 Fasci di fili cordati twisted
|
Rame intrecciato, stagnato
|
Rame intrecciato, stagnato
|
75 %
|
75 %
|
Foil
|
Foil
|
(bianco, blu), (arancione, giallo)
|
(bianco, blu), (arancione, giallo)
|
|
|
74,8 g/m
|
74,8 g/m
|
TPE
|
TPE
|
Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
|
Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
|
7,87 mm
|
7,87 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
HDPE
|
HDPE
|
4
|
4
|
1,47 mm
|
1,47 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
|
Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
|
19
|
19
|
22 AWG
|
22 AWG
|
22 AWG
|
22 AWG
|
Cavetto in rame, stagnato
|
Cavetto in rame, stagnato
|
|
|
600 V
|
600 V
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
|
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
|
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
|
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
|
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
|
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
|
|
|
8 x Outer diameter
|
8 x Outer diameter
|
35 Mio. @ 25 °C
|
35 Mio. @ 25 °C
|
5 Mio. 25 °C
|
5 Mio. 25 °C
|
± 180 °/m
|
± 180 °/m
|
|
|
27061801
|
27061801
|
27060307
|
-
|
27060307
|
27061801
|
27060307
|
27061801
|
27060307
|
27061801
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
EC002599
|
EC002599
|
|
|
85444210
|
85444210
|
1
|
1
|
4048879679329
|
4048879679336
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|