La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL, CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 0,3m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 35m
 
488 PUR 5x0,34 arancione UL/CSA c. portacavo 0.6
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
Francia (UTE) arancione 250V AC / 16 A
 
PUR 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 37m
 
PUR-OB 4x0,25 grigio UL/CSA c. portacavo 3m
 
PUR 3x0,25 grigio, 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA, catena portacavo 1m
 
PVC-OB 3x0,34 schermato grigio
 
varistore e LED, 150…250VDC
 
 
* più IVA, più costi d'invio